(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapones roscados - cabeza hueca hexagonal, cónicos, tipo sello seco general, GD【1-300 piezas por paquete】

Tapones roscados - cabeza hueca hexagonal, cónicos, tipo sello seco general, GD
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Tipo de enchufe: Tapones flotantes
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

Número de Parte
SPHGD-ST-W1
SPHGD-ST-W1/2
SPHGD-ST-W1/8
SPHGD-ST-W1/16
SPHGD-ST-W3/4
SPHGD-ST-W3/8
SPHGD-SUS-W1/2
SPHGD-SUS-W1/4
SPHGD-SUS-W3/8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo nominal (NPT/NPTF) Longitud
(mm)
Material Tratamiento de superficies Número de cresta de hilo Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10119.6[Acero] Acero al carbono para la construcción[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro11Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/215.5[Acero] Acero al carbono para la construcción[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro14Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/87.9[Acero] Acero al carbono para la construcción[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro27Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/167.9[Acero] Acero al carbono para la construcción[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro27Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

103/415.8[Acero] Acero al carbono para la construcción[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro14Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/811.7[Acero] Acero al carbono para la construcción[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro18Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/215.5Acero inoxidableNinguno14Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/411.1Acero inoxidableNinguno18Cantidad baja (se puede comprar de uno)

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

103/811.7Acero inoxidableNinguno18Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Tipo de enchufe Tapones Flotantes

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico