(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela dentada interior especializada

Arandela dentada interior especializada
  • Descuento por volumen

[Materiales] Acero, bronce fosforado
[Diámetro interno d (mm)] 2.7 3.2 3.7 4.3 4.8 5.3 6.4 7.4 8.4 10.5 12.5 14.5 16.5 19 21 23 25
[Rosca nominal (M)] 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24
[Espesor t (mm)] 0.3 0.45 0.5 0.6 0.8 0.9 1 1.2 1.4 1.6
[Materiales] Acero S65C
[Diámetro exterior D (mm)] 5.7 6.5 7.5 8.5 9.5 10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AW-12002-3W
AW-13001-3W
AW-9101-3W
AW-9102-3W
AW-9103-3W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Arandela dentada, forma de crisantemo Material Acero Unidad de ventas Caja / paquete
Material: acero S65C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico