(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios: sujetador de panel, tipo de accionamiento universal【1-250 piezas por paquete】

Accesorios: sujetador de panel, tipo de accionamiento universal
  • Descuento por volumen

Tipo de instalación / extracción de un toque o tipo híbrido unido con plástico

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PF11-M3-0
PF11-M3-1
PF11-M3-2
PF11-M4-0
PF11-M4-1
PF11-M4-2
PF11-M5-0
PF11-M5-1
PF11-M5-2
PF11-M5-2BL
PF11-M6-2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño Nominal de Rosca Compatible (M) Nominal Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103M3x0.5Perilla: tela / retenedor: acabado niqueladoBaja cantidad

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103M3x0.5Perilla: tela / retenedor: acabado niqueladoCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103M3x0.5Perilla: tela / retenedor: acabado niqueladoCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104M4x0.7Perilla: tela / retenedor: acabado niqueladoBaja cantidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104M4x0.7Perilla: tela / retenedor: acabado niqueladoCaja / paquete

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104M4x0.7Perilla: tela / retenedor: acabado niqueladoCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105M5x0.8Perilla: tela / retenedor: acabado niqueladoBaja cantidad

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105M5x0.8Perilla: tela / retenedor: acabado niqueladoCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105M5x0.8Perilla: tela / retenedor: acabado niqueladoCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5M5x0.8Perilla: anodizado negro / retenedor: acabado niqueladoCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106M6x1Perilla: tela / retenedor: acabado niqueladoCaja / paquete

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Perilla: Aluminio / Retenedor: Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico