(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 6:00 pm 19/10/2024 el día a 5:00 pm el día 20/10/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sello de aceite - diámetro grande, serie TB

Sello de aceite - diámetro grande, serie TB
  • Descuento por volumen

Sello de gran diámetro para rotación con borde de polvo. Periferia de metal.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AD5711A4
AD5734E2
AD5747E1
AD5823A0
AD5843E1
AD5847A0
AD5866E0
AD5908A0
AD5931A0
AD5956A0
AD5984E0
AD5993A0
AD5994A0
AD6026E0
AD6055A0
AD6058A0
AD6085E0
AD6126E0
AD6145A0
AD6195A0
AD6208A4
AD6227E0
AD6246E2
AD6263E1
AD6303E1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje d
(Ø)
Diámetro exterior D
(φ)
Ancho b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

53 Días o más

32036020
1 Pieza(s)Disponible

54 Días o más

32536525
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

33037025
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

35041028
1 Pieza(s)Disponible

48 Días o más

36040025
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

36042028
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

37041520
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

39044025
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

40046028
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

41047028
1 Pieza(s)Disponible

54 Días o más

42547522
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

43047020
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

43048025
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

44050025
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

45050025
1 Pieza(s)Disponible

54 Días o más

45051028
1 Pieza(s)Disponible

48 Días o más

46551020
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

49055028
1 Pieza(s)Disponible

54 Días o más

50056028
1 Pieza(s)Disponible

54 Días o más

54060025
1 Pieza(s)Disponible

54 Días o más

55061028
1 Pieza(s)Disponible

54 Días o más

56062030
1 Pieza(s)Disponible

48 Días o más

58064030
1 Pieza(s)Disponible

54 Días o más

60065025
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

64069025

Cargando…

  1. 1

Información básica

Superficie deslizante Eje Ranura de la vivienda Ninguno Sellado sujeto líquido Lubricante / Agua
Materiales adhesivos Caucho nitrilo Material del área del borde del sello Metal Método de fijación Desde solo el extremo del eje
Separación de dos líquidos Ninguno Medio ambiente, aplicaciones Estándar Labio Polvo Presencia
Límite de resistencia a la presión(MPa) 0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico