(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sello de aceite - Serie ZF

Sello de aceite - Serie ZF
  • Descuento por volumen

* El sello de aceite Z no se puede usar en áreas sujetas a presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AZ0264E0
AZ0373E0
AZ0589F0
AZ0733F0
AZ1304H0
AZ1670H0
AZ2045G0
AZ2347G0
AZ2636G0
AZ2845F0
AZ3038G0
AZ3199G0
AZ3388F0
AZ3606F0
AZ3727F0
AZ3832F0
AZ3923F0
AZ3987E0
AZ4061F0
AZ4149E0
AZ4206F0
AZ4276F0
AZ4343E0
AZ4397E0
AZ4448E0
AZ4497F0
AZ4549E0
AZ4629F0
AZ4716F0
AZ4799F0
AZ4902F0
AZ4980E0
AZ5064E0
AZ5355E0
AZ5409E0
AZ5716F0
AZ5887E0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje d
(Ø)
Dimensión de ranura D
(mm)
Dimensión de ranura d1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102111
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

122313
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

152616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

172818
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

253826.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

304331.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

354836.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

405341.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

455846.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

506751.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

557256.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

607762
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

658267
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

759477
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

809982
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8510487
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9011192
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9511697
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100125102
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105130107
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

110135113
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

115140118
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

120149123
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

125154128
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

130159133
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

135164138
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

140173143
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

150183153
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

160193163
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

170203173
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

180213183
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

190223193
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

200240203
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

240286243
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

250296253
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320372323
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

380432383
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje d
(Ø)
Dimensión de ranura D
(mm)
Dimensión de ranura d1
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Superficie deslizante Eje Ranura de la vivienda Presencia Sellado sujeto líquido Grasa
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -22::80 Materiales adhesivos Caucho nitrilo Material del área del borde del sello Caucho (sin anillo de metal)
Método de fijación Desde solo el extremo del eje Separación de dos líquidos Ninguno Medio ambiente, aplicaciones Estándar / Para rodamientos
Labio Polvo Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico