(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Sello de aceite - tipo DC

Sello de aceite - tipo DC
  • Descuento por volumen

Un sello giratorio para separar dos líquidos; tipo de circunferencia de goma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AW2085E1
AW3409E0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje d
(Ø)
Diámetro exterior D
(φ)
Ancho b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

355511
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

659013

Cargando…

  1. 1

Información básica

Superficie deslizante Eje Ranura de la vivienda Ninguno Sellado sujeto líquido Lubricante / Grasa
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::80 Materiales adhesivos Caucho nitrilo Material del área del borde del sello Caucho (tiene anillo de metal)
Método de fijación Desde solo el extremo del eje Separación de dos líquidos Aceite de ambos lados Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Labio Polvo Ninguno Límite de resistencia a la presión(MPa) 0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico