(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sello de aceite - tipo DB

Sello de aceite - tipo DB
  • Descuento por volumen

Sello de rotación 2-Separación de líquido, tipo de circunferencia exterior de metal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AW2870J0
AW3057E0
AW3623E0
AW3747I0
AW4068E0
AW4215E1
AW4401E0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Materiales adhesivos Diámetro del eje d
(Ø)
Diámetro exterior D
(φ)
Ancho b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-30~80Caucho nitrilo507218
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-30~80Caucho nitrilo557818
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-30~80Caucho nitrilo7510020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-15~100Caucho acrílico8010520
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-30~80Caucho nitrilo10012520
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-30~80Caucho nitrilo11014022
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-15~100Caucho acrílico12515522

Cargando…

  1. 1

Información básica

Superficie deslizante Eje Ranura de la vivienda Ninguno Sellado sujeto líquido Lubricante / Grasa
Material del área del borde del sello Metal Método de fijación Desde solo el extremo del eje Separación de dos líquidos Aceite de ambos lados
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Labio Polvo Ninguno Límite de resistencia a la presión(MPa) 0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico