(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Sello de Rareflon para rotación, soporte para productos químicos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Superficie deslizante | Eje | Ranura de la vivienda | Ninguno | Sellado sujeto líquido | Lubricante / Solucion quimica |
---|---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -50::200 | Materiales adhesivos | Rareflon (PTFE) | Material del área del borde del sello | Metal |
Método de fijación | Desde solo el extremo del eje | Separación de dos líquidos | Ninguno | Medio ambiente, aplicaciones | Resistencia a la presión / Productos resistentes a químicos |
Labio Polvo | Ninguno | Límite de resistencia a la presión(MPa) | 0.3 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente