(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Sello para movimiento recíproco, periferia metálica.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Superficie deslizante | Eje | Ranura de la vivienda | Ninguno | Sellado sujeto líquido | Lubricante / Grasa |
---|---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -11::80 | Materiales adhesivos | Caucho nitrilo | Material del área del borde del sello | Metal |
Método de fijación | Desde solo el extremo del eje | Separación de dos líquidos | Ninguno | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar |
Labio Polvo | Presencia |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente