(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador de la serie Cam-Lock 633 Vástago de manguera 633-ET

Adaptador de la serie Cam-Lock 633 Vástago de manguera 633-ET
  • Descuento por volumen

Adaptador Toyox fácilmente acoplable/desmontable.
[Características]
· Un vástago de manguera algo delgado con un diámetro de boquilla que facilita la inserción de la manguera.
· Fácil conexión/desconexión, sin importar dónde se realice la alineación, lo que permite ahorrar drásticamente el tiempo de trabajo de conexión y reducir los costos de mano de obra.
· Se mantiene una alta seguridad debido a la alta estanqueidad al aire y a la ausencia de abrasión o atornillado insuficiente del método de conexión roscada.
· Fabricado según la estricta AA-59326 (MIL-C-27487), con excelente durabilidad, resistencia a la presión, resistencia al calor y resistencia a la corrosión.
[Aplicaciones]
· Accesorios para tuberías de equipos de fábrica y para montaje de diversas máquinas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
633-ET-1-1/2-AL
633-ET-2-1/2-AL
633-ET-2-AL
633-ET-3-AL
633-ET-4-AL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro nominal en pulgadas Rango de presión de funcionamiento de referencia (a 23°C)
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101 1/2-0.1~1.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102 1/2-0.1~1.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102-0.1~1.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103-0.1~0.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104-0.1~0.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Aleación de aluminio Material de la junta Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Químico / Gases inertes / Gas para equipos de soplado / Gas activado Adaptador / acoplador Adaptador Estructura de la válvula Tipo de apertura de pasajes dobles
Tipo de hilo Manguera (el diámetro del pezón es algo estrecho) Entorno operativo, aplicaciones Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico