(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El tornillo hembra 633-DB del acoplador de la serie Cam-lock 633 está hecho por Toyox, que cuenta con un historial probado en Japón por sus mangueras de resina de alta calidad.
· Materiales: aleación de aluminio
· Tipo de conexión: tornillo hembra
· Tipo: estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
633-DB-1-1/2-AL |
633-DB-1-1/4-AL |
633-DB-1/2-AL |
633-DB-1-AL |
633-DB-2-1/2-AL |
633-DB-2-AL |
633-DB-3/4-AL |
633-DB-3-AL |
633-DB-4-AL |
Cargando…
Tipo | Estándar | Material del cuerpo | Aleación de aluminio | Material de la junta | Buna-N |
---|---|---|---|---|---|
Fluido Aplicable | Agua / Aire / Aceite / Químico / Gases inertes / Gas para equipos de soplado / Gas activado | Adaptador / acoplador | Acoplador | Estructura de la válvula | Tipo de apertura de pasajes dobles |
Tipo de hilo | Hilo Femenino | Entorno operativo, aplicaciones | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente