(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador de la serie Cam-Lock 633 Rosca hembra 633-AB

Adaptador de la serie Cam-Lock 633 Rosca hembra 633-AB
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· SUS304 se utiliza para el accesorio de metal que incluye las bolas en la sección giratoria.
· Utiliza un cojinete de agujas de acero inoxidable en las ruedas de metal del núcleo y POTAS ruedas de espuma de uretano.
· La cubierta a prueba de polvo montada en una bicapa de movimiento suave está equipada con una pieza pivotante universal.
· Rueda SWUW para entornos higiénicos (uretano blanco antibacteriano).
· Las ruedas SEUW (espuma de uretano antiestática) son adecuadas para reducir la electricidad estática en salas limpias y aplicaciones similares.
· Utiliza un estilo de caja fuerte desarrollado originalmente para ruedas (SW, SUW, SWUW, SEUW).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
633-AB-1-1/2-AL
633-AB-1/2-AL
633-AB-1-AL
633-AB-2-1/2-AL
633-AB-2-AL
633-AB-3/4-AL
633-AB-3-AL
633-AB-4-AL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro nominal en pulgadas Rango de presión de funcionamiento de referencia (a 23°C)
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2-0.1~1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2-0.1~1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101-0.1~1.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102 1/2-0.1~1.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102-0.1~1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4-0.1~1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103-0.1~0.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104-0.1~0.7
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro nominal en pulgadas Rango de presión de funcionamiento de referencia (a 23°C)
(MPa)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Aleación de aluminio Material de la junta Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Químico / Gases inertes / Gas para equipos de soplado / Gas activado Adaptador / acoplador Adaptador Estructura de la válvula Tipo de apertura de pasajes dobles
Tipo de hilo Hilo Femenino Entorno operativo, aplicaciones Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico