(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pin paralelo S45C-A, tipo B / blando (h7)

Pin paralelo S45C-A, tipo B / blando (h7)
  • Descuento por volumen

Las dimensiones del diámetro exterior son menos precisas que las del tipo A. Se utiliza para rotar ejes, bisagras, etc.
* "h7" es la tolerancia de ajuste JIS.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
166600140060
166600140100
166600150080
166600150100
166600150300
166600160080
166600160150
166600160200
166600160280
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(mm)
Longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10530
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10628

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Joggling recto / paralelo Estilo Tolerancia Positiva Forma del extremo del eje Estándar
Propiedades General Material S45C-A Acabado superficial Ninguno
Min. Cantidad de venta Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico