(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Clip de articulación de diferentes diámetros

Clip de articulación de diferentes diámetros
  • Descuento por volumen

Inserción de un toque en las conexiones de tubería bridadas del sistema de agua. Un proceso de tratamiento especial proporciona mayor durabilidad e inserción. Apenas se debilita con el tiempo y mantiene una fuerza de retención estable. Para tuberías de diferentes diámetros.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
172020104010
172020106013
172020110017
172020114023
172020116025
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo principal aplicable OD
(mm)
Diámetro nominal Eje de acoplamiento aplicable J (referencia)
(mm)
Eje de acoplamiento K aplicable (referencia)
(mm)
Eje de acoplamiento aplicable L (referencia)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 a menos de 204-1041014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 a menos de 206-1361317
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 a menos de 2010-17101720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 a menos de 3012.7-22/14-2312.7/1422/2326/27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020 a menos de 3016-25162529

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de superficies Tela Aplicación Para conexión de tuberías Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico