(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Clip Conjunto, Redondo

Clip Conjunto, Redondo
  • Descuento por volumen

Inserción de un toque en las conexiones de tubería bridadas del sistema de agua. Un proceso de tratamiento especial proporciona mayor durabilidad e inserción. Apenas se debilita con el tiempo y mantiene una fuerza de retención estable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

171020171040

 
Número de Parte
171020171040
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tubo principal aplicable OD(mm) 10 a menos de 20 Tratamiento de superficies Tela Diámetro nominal 4
H1(mm) 5 W(mm) 11.5 Aplicación Para conexión de tuberías
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 171020171040 de la serie Clip Conjunto, Redondo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico