(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela de seguridad de dientes internos 1250201

Arandela de seguridad de dientes internos 1250201
  • Descuento por volumen

Los dientes que sobresalen en el diámetro interno evitan el traqueteo y el aflojamiento de los tornillos cuando se combinan con arandelas planas, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
125020125095
125020125110
125020125127
125020125190
125020125254
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Rosca nominal (pulgadas) Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.83/8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011.47/16Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10131/2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019.63/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10261Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Prevención de aflojamiento Tipo Arandela dentada, forma de crisantemo Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Ninguno Material: Acero inoxidable Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies (detalles) Acabado brillante
Tipo, Arandela Dentada Perfil de dientes internos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico