(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tuerca de empuje (para eje)【1-500 piezas por paquete】

Tuerca de empuje (para eje)
  • Descuento por volumen

· Escribe: Externo (Dirección de empuje)
· Tipo de producto: Anillo de retención
· Forma: Empuje la tuerca (Para eje)
· Tipo de anillo de retención: Externo
· Adjuntar estilo: Encajar

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
133020133012
133020133015
133020133020
133020133024
133020133030
133020133040
133020133050
133020133060
133020133080
133020133100
133020133120
133020133120-BLACK
133700533015
133700533020
133700533024
133700533030
133700533040
133700533050
133700533060
133700533080
133700533100
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Para tamaño de eje / para taladro
(mm)
Eje u orificio aplicable d1 (referencia)
(mm)
Min. Cantidad de venta Diámetro del eje / agujero / ranura (referencia)
(mm)
Tratamiento de superficies Dimensión D (Referencia)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS304-CSP)1.21.1Cantidad baja (se puede comprar de uno)1.2Acabado brillante4.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS304-CSP)1.51.4Cantidad baja (se puede comprar de uno)1.5Acabado brillante5.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS304-CSP)21.9Cantidad baja (se puede comprar de uno)2Acabado brillante6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS304-CSP)2.42.3Cantidad baja (se puede comprar de uno)2.4Acabado brillante7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS304-CSP)32.9Cantidad baja (se puede comprar de uno)3Acabado brillante10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS304-CSP)43.9Cantidad baja (se puede comprar de uno)4Acabado brillante11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS304-CSP)54.9Cantidad baja (se puede comprar de uno)5Acabado brillante12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS304-CSP)65.9Cantidad baja (se puede comprar de uno)6Acabado brillante14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS304-CSP)87.9Cantidad baja (se puede comprar de uno)8Acabado brillante16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS304-CSP)109.9Cantidad baja (se puede comprar de uno)10Acabado brillante17.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS304-CSP)1211.9Cantidad baja (se puede comprar de uno)12Acabado brillante21

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS304-CSP)1211.9Caja / paquete12Acabado brillante21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero para muelles1.51.4Cantidad baja (se puede comprar de uno)1.5Recubierto de fosfato5.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero para muelles21.9Cantidad baja (se puede comprar de uno)2Recubierto de fosfato6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero para muelles2.42.3Cantidad baja (se puede comprar de uno)2.4Recubierto de fosfato7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero para muelles32.9Cantidad baja (se puede comprar de uno)3Recubierto de fosfato10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero para muelles43.9Cantidad baja (se puede comprar de uno)4Recubierto de fosfato12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero para muelles54.9Cantidad baja (se puede comprar de uno)5Recubierto de fosfato14
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero para muelles65.9Cantidad baja (se puede comprar de uno)6Recubierto de fosfato16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero para muelles87.9Cantidad baja (se puede comprar de uno)8Recubierto de fosfato17.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero para muelles109.9Cantidad baja (se puede comprar de uno)10Recubierto de fosfato21

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Montaje de dirección de empuje (para eje) A Tuerca de empuje para eje Tipo de anillo de retención Tope de anillo externo
Adjuntando Estilo Complemento (insertado) Tipos de productos Anillo de retención

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico