(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Grip Stop Ring【1-2,000 piezas por paquete】

Grip Stop Ring
  • Descuento por volumen

· Escribe: Externo (Dirección radial)
· Tipo de producto: Anillo de retención
· Forma: Anillo de retención en forma de C para eje
· Tipo de anillo de retención: Externo
· Adjuntar estilo: Encajar

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
152020152015
152020152020
152020152025
152020152030
152020152032
152020152035
152020152040
152020152045
152020152050
152020152060
152020152070
152020152080
152020152090
152020152100
152700552050
152700552070
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Para tamaño de eje / para taladro
(mm)
Eje u orificio aplicable d1 (referencia)
(mm)
Min. Cantidad de venta Diámetro del eje / agujero / ranura (referencia)
(mm)
Tratamiento de superficies Eje u orificio aplicable d3 (referencia)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS304-CSP)1.51.5Cantidad baja (se puede comprar de uno)1.5Acabado brillante1.40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS304-CSP)22Cantidad baja (se puede comprar de uno)2Acabado brillante1.90

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS304-CSP)2.52.5Caja / paquete2.5Acabado brillante2.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS304-CSP)33Cantidad baja (se puede comprar de uno)3Acabado brillante2.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS304-CSP)3.23.2Cantidad baja (se puede comprar de uno)3.2Acabado brillante3.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS304-CSP)3.53.5Cantidad baja (se puede comprar de uno)3.5Acabado brillante3.30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS304-CSP)44Cantidad baja (se puede comprar de uno)4Acabado brillante3.80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS304-CSP)4.54.5Cantidad baja (se puede comprar de uno)4.5Acabado brillante4.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS304-CSP)55Cantidad baja (se puede comprar de uno)5Acabado brillante4.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS304-CSP)66Cantidad baja (se puede comprar de uno)6Acabado brillante5.70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS304-CSP)77Cantidad baja (se puede comprar de uno)7Acabado brillante6.70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS304-CSP)88Cantidad baja (se puede comprar de uno)8Acabado brillante7.70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS304-CSP)99Cantidad baja (se puede comprar de uno)9Acabado brillante8.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS304-CSP)1010Cantidad baja (se puede comprar de uno)10Acabado brillante9.65

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Acero para muelles55Caja / paquete5Recubierto de fosfato4.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero para muelles77Cantidad baja (se puede comprar de uno)7Recubierto de fosfato6.70

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Montaje de dirección radial A Anillo de retención en forma de C para eje Tipo de anillo de retención Tope de anillo externo
Adjuntando Estilo Complemento (insertado) Tipos de productos Anillo de retención

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico