(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bases Niveladoras - Con tuerca, serie SUN.

Bases Niveladoras - Con tuerca, serie SUN.
  • Descuento por volumen

Compuestas por una tuerca y una base que se puede instalar en una máquina roscando un perno. Debido a que la cabeza del perno también recibe la carga del producto, también se puede utilizar para cargas pesadas.

 

Número de Parte
S-NA-M12-SANKA
S-NA-M12-SUS
S-NA-M12-UNIKURO
S-NB-M16-SANKA
S-NB-M16-SUS
S-NB-M16-UNIKURO
S-NC-M20-SANKA
S-NC-M20-SUS
S-NM-M8-SANKA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Tratamiento superficial del cuerpo Ancho W
(mm)
Altura del cuerpo principal h
(mm)
Rosca M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente602712
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Tumble Polish] Barril brillante602712
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante602712
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente752916
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Tumble Polish] Barril brillante752916
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Acero al carbón 1018Cromado brillante752916
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente7832.520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Tumble Polish] Barril brillante7832.520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Acero al carbón 1018Cromado trivalente38198

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tuerca de ajuste Propiedades Estándar Caucho Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico