(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazadera para Tubos Estructurales - Diámetros diferentes, forma redonda, con ranura.

Abrazadera para Tubos Estructurales - Diámetros diferentes, forma redonda, con ranura.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Paralela
· Forma del poste: Redondo
· Diámetro de los postes (mm): 19.1
· Material: Aluminio
· Tratamiento de superficies: Anodizado claro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HL154

 
Número de Parte
HL154
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Paralela Forma del poste Redondo Diámetro de publicaciones(mm) 19.1
Diámetro combinado de postes Reduciendo Material Aluminio Tratamiento de superficies Anodizado claro
Dimensiones ⌀37X76 Collar Blanco (producto estándar) Tamaño (diámetro del orificio de instalación) φ19, φ25

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HL154 de la serie Abrazadera para Tubos Estructurales - Diámetros diferentes, forma redonda, con ranura..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico