(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

BUMAX8.8 Tuerca de anillo de retención (con piloto)

BUMAX8.8 Tuerca de anillo de retención (con piloto)
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca hexagonal
· Detalles autoaflojantes: Otras formas especiales
· Material: Acero inoxidable
· Aplicación/función: deja de aflojar
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
8BUMNP12
8BUMNP16
8BUMNP20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202.5
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Pitch
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 L Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Deja de aflojar Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno
Detalles de aflojamiento automático Otras formas especiales Clase de fuerza 8.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico