(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquilla para pistola de pulverización de aire de boquilla larga K-601-5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-601-5N

Número de Parte
K-601-5N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componente de la boquilla Forma de la boquilla Largo Características Control de velocidad de flujo
Tipo de puerto de montaje de boquilla Rosca macho Material de la boquilla Latón Longitud de la boquilla(mm) 500
Diámetro del tornillo de la boquilla G1/8 Boquilla OD(φ) 9 Pistola aplicable K-601-5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-601-5N de la serie Boquilla para pistola de pulverización de aire de boquilla larga K-601-5.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico