(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una boquilla larga.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
K-601-3N
Tipos | Componente de la boquilla | Forma de la boquilla | Largo | Características | Control de velocidad de flujo |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de puerto de montaje de boquilla | Rosca macho | Material de la boquilla | Latón | Longitud de la boquilla(mm) | 300 |
Diámetro del tornillo de la boquilla | G1/8 | Boquilla OD(φ) | 9 | Pistola aplicable | K-601-3 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-601-3N de la serie Boquilla para pistola de pulverización de aire de boquilla larga K-601-3.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente