(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La boquilla larga es útil para una amplia gama de trabajos relacionados con el polvo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
K-601-1SN
Tipos | Componente de la boquilla | Forma de la boquilla | Estrecho largo | Características | Control de velocidad de flujo |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de puerto de montaje de boquilla | Rosca macho | Material de la boquilla | Latón | Longitud de la boquilla(mm) | 100 |
Diámetro del tornillo de la boquilla | G1/8 | Boquilla OD(φ) | 5 | Pistola aplicable | K-601-1S |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-601-1SN de la serie Boquilla para pistola de pulverizador de aire de boquilla estrecha K-601-1S.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente