(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Boquilla para tipos estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
K-601-0N
Tipos | Componente de la boquilla | Forma de la boquilla | Estándar | Características | Control de velocidad de flujo |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de puerto de montaje de boquilla | Rosca macho | Material de la boquilla | Latón | Longitud de la boquilla(mm) | 24 |
Diámetro del tornillo de la boquilla | G1/8 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-601-0N de la serie Boquilla para pistola espolvoreadora tipo estándar K-601-0.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente