(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Tornillos autorroscantes: cabeza de disco, accionamiento Phillips, acero, tornillo largo【700-1,800 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes: cabeza de disco, accionamiento Phillips, acero, tornillo largo
  • Descuento por volumen

Estos tornillos largos proporcionan un alto nivel de apriete y, como se pueden cortar las puntas, son muy eficientes y estables.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AN-32-H-TOKU
AN-42-F-TOKU
AN-45-H-TOKU
AN-50-F-TOKU
AN-65-F-TOKU
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Longitud de la rosca

1,800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

3.83225

1,300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

3.84237

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

3.84528

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

3.85044

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

4.26557

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Forma detallada Dto Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Material Acero Tratamiento de superficies Cromado
Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Caja / paquete
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico