(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillo de la cuchilla【320-1,320 piezas por paquete】

Tornillo de la cuchilla
  • Descuento por volumen

La punta roscada gruesa corta bruscamente. Como resultado, tiene un borde como una cuchilla que evita que la madera se astille para una fácil sujeción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ABL-38-TOKU
ABL-41-TOKU
ABL-45-TOKU
ABL-90-TOKU
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud

1,320 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

3.838

1,260 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

3.841

1,070 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

3.845

320 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4.590

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Tornillo de madera Material Acero Tratamiento de superficies Cromado
Tratamiento de superficies (detalles) Cromado Forma de orificio de montaje Phillips Unidad de ventas Caja / paquete
Forma detallada Dto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico