(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo estrecho de acero inoxidable【600 piezas por paquete】

Tornillo estrecho de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La finura de los cortes incluidos con el hilo grueso evita el astillado de la madera, lo que permite que el martilleo de la punta se realice sin dificultad.
· Debido al corte especial de la punta y al pequeño cabezal flexible, puede usarse para apretar incluso maderas duras sin dificultad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AF-45S-410-BOX

Número de Parte
AF-45S-410-BOX
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Tornillo de madera Nominal de hilo (M) 3.3 Longitud 45
Material Acero inoxidable (SUS410) Tratamiento de superficies Ninguno Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno
Forma de orificio de montaje Phillips Unidad de ventas Caja / paquete Forma detallada Dto
Longitud de la rosca(mm) 30

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AF-45S-410-BOX de la serie Tornillo estrecho de acero inoxidable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico