(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Hilo grueso - Cabeza de trompeta【1,800 piezas por paquete】

Hilo grueso - Cabeza de trompeta
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· A través de las roscas gruesas con roscado de tornillo alto y paso largo, este producto demuestra una excelente fuerza de sujeción que se dice que es 5 veces mayor que la de un clavo.
· Hay dos tipos disponibles, totalmente roscados y parcialmente roscados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AC-32-F-TOKU

Número de Parte
AC-32-F-TOKU
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

1,800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Hilo del curso Nominal de hilo (M) 3.8 Longitud 32
Material Acero Tratamiento de superficies Cromado brillante Tratamiento de superficies (detalles) Cromado brillante
Forma de orificio de montaje Phillips Unidad de ventas Caja / paquete Forma detallada Dto
Longitud de la rosca(mm) 26

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AC-32-F-TOKU de la serie Hilo grueso - Cabeza de trompeta.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico