(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Rosca gruesa con orificio cuadrado, tipo de broca cuadrada【160-1,400 piezas por paquete】

Rosca gruesa con orificio cuadrado, tipo de broca cuadrada
  • Descuento por volumen

Cambiar de un tornillo de cabeza Phillips a un modelo de orificio cuadrado reduce el colapso del orificio y proporciona una conducción de tornillo más estable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ACS-41-F-TOKU
ACS-51-F-TOKU
ACS-51-H-TOKU
ACS-57-H-TOKU
ACS-100-H-TOKU
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud

1,400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

3.841

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

3.851

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

3.851

900 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

3.857

160 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

5.2100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Hilo del curso Material Acero Tratamiento de superficies Cromado brillante
Tratamiento de superficies (detalles) Cromado brillante Forma de orificio de montaje Orificio cuadrado Unidad de ventas Caja / paquete
Forma detallada Dto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico