(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos autorroscantes: cabeza de disco, unidad Phillips, cromado brillante, bloqueo de dientes【1,000 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes: cabeza de disco, unidad Phillips, cromado brillante, bloqueo de dientes
  • Descuento por volumen

Los dientes incorporados en la cabeza permiten el fresado, permitiendo que la cabeza se hunda.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AC-38F-CL-BOX

Número de Parte
AC-38F-CL-BOX
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 3.8 Longitud L (mm) 38
Forma detallada Dto Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero Tratamiento de superficies Cromado brillante Forma de la punta Punto de cono
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AC-38F-CL-BOX de la serie Tornillos autorroscantes: cabeza de disco, unidad Phillips, cromado brillante, bloqueo de dientes.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico