(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Soporte del sensor Tipo de placa única Para sensor de proximidad (tipo de tornillo) Tipo HD (alta rigidez) con L tipo izquierdo de 90 °

Soporte del sensor Tipo de placa única Para sensor de proximidad (tipo de tornillo) Tipo HD (alta rigidez) con L tipo izquierdo de 90 °
  • Descuento por volumen

· Material: SPHC
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento por electrodeposición catódica: Negro

PDF

Número de Parte
FS12LH040-G
FS12LH040-H
FS12LH050-G
FS12LH050-H
FS18LH040-G
FS18LH040-H
FS18LH050-G
FS18LH050-H
FS30LH050-G
FS30LH050-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho W
(mm)
Grosor de placa
(mm)
Dimensión de referencia A/A1
(mm)
Tamaño de sensor compatible Longitud L
(mm)
Espesor
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10404.540M126643
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10406.040M126643
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10404.550M127643
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10406.050M127643
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10404.540M186643
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10406.040M186643
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10404.550M187643
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10406.050M187643
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10504.550M308256
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10506.050M308256

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SPHC Tratamiento de superficies Recubrimiento de electrodeposición catódica: negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico