(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte de sensor, tipo placa única, para sensor de proximidad (tipo tornillo) Tipo L Tipo HD (alta rigidez)

Soporte de sensor, tipo placa única, para sensor de proximidad (tipo tornillo) Tipo L Tipo HD (alta rigidez)
  • Descuento por volumen

· Material: SPHC
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento por electrodeposición catódica: Negro

PDF

Número de Parte
FS08LT030-G
FS12LT030-G
FS12LT030-H
FS12LT040-G
FS12LT040-H
FS12LT050-G
FS12LT050-H
FS18LT030-G
FS18LT030-H
FS18LT040-G
FS18LT040-H
FS18LT050-G
FS18LT050-H
FS18LT060-H
FS30LT040-G
FS30LT040-H
FS30LT050-G
FS30LT050-H
FS30LT060-G
FS30LT060-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho W
(mm)
Grosor de placa
(mm)
Dimensión de referencia A/A1
(mm)
Tamaño de sensor compatible Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10404.530M839
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10404.530M1242
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10406.030M1242
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10404.540M1252
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10406.040M1252
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10404.550M1262
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10406.050M1262
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10404.530M1846
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10406.030M1846
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10404.540M1856
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10406.040M1856
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10404.550M1866
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10406.050M1866
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10406.060M1876
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10504.540M3062
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10506.040M3062
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10504.550M3072
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10506.050M3072
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10504.560M3082
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10506.060M3082

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SPHC Tratamiento de superficies Recubrimiento de electrodeposición catódica: negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico