(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de sensor, tipo placa única, para sensor de proximidad (tipo tornillo) L Tipo de ahorro de espacio

Soporte de sensor, tipo placa única, para sensor de proximidad (tipo tornillo) L Tipo de ahorro de espacio
  • Descuento por volumen

Tipo de ahorro de espacio en forma de L para sensor de proximidad (tipo tornillo). Material / tratamiento superficial: acero inoxidable (SUS304) o acero (SPCC)/recubrimiento de electrodeposición catódica: negro

PDF

Número de Parte
FS05LC010-S
FS05LC020-S
FS05LC030-S
FS08LC015-S
FS08LC015-Z
FS08LC020-S
FS08LC020-Z
FS08LC030-S
FS08LC030-Z
FS08LC040-S
FS12LC020-S
FS12LC020-Z
FS12LC030-S
FS12LC030-Z
FS12LC040-S
FS12LC040-Z
FS12LC050-S
FS18LC025-S
FS18LC025-Z
FS18LC030-S
FS18LC030-Z
FS18LC040-S
FS18LC040-Z
FS18LC050-S
FS30LC030-S
FS30LC030-Z
FS30LC040-S
FS30LC040-Z
FS30LC050-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Ancho W
(mm)
Grosor de placa
(mm)
Dimensión de referencia A/A1
(mm)
Tamaño de sensor compatible Longitud L
(mm)
Espesor
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno241.510M51611
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno241.520M52611
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno241.530M53611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno322.015M82415
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de electrodeposición catódica: negro322.315M82415
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno322.020M82915
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de electrodeposición catódica: negro322.320M82915
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno322.030M83915
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de electrodeposición catódica: negro322.330M83915
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno322.040M84915
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno362.520M123218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de electrodeposición catódica: negro362.620M123218
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno362.530M124218
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de electrodeposición catódica: negro362.630M124218
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno362.540M125218
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de electrodeposición catódica: negro362.640M125218
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno362.550M126218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno482.525M184120
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de electrodeposición catódica: negro482.625M184120
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno482.530M184620
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de electrodeposición catódica: negro482.630M184620
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno482.540M185620
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de electrodeposición catódica: negro482.640M185620
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno482.550M186620
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno643.030M305221
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de electrodeposición catódica: negro643.230M305221
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno643.040M306221
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de electrodeposición catódica: negro643.240M306221
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno643.050M307221

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico