(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pin Ranurado Tipo A【1-1,000 piezas por paquete】

Pin Ranurado Tipo A
  • Descuento por volumen

Presenta surcos que gradualmente se hacen más anchos a lo largo de su longitud.

Número de Parte
SPRINGPINFA-ST-D1.5-20
SPRINGPINFA-ST-D2.5-30
SPRINGPINFA-ST-D4-16
SPRINGPINFA-ST-D4-20
SPRINGPINFA-ST-D6-16
SPRINGPINFA-ST-D6-20
SPRINGPINFA-ST-D6-36
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(mm)
Longitud
(mm)
OD (Máx.)
(mm)
Min. Cantidad de venta

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

101.5201.6Caja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

102.5302.65Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104164.35Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

104204.35Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

106166.35Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106206.35Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

106366.3Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo El pasador de resorte Estilo Tolerancia Positiva Forma del extremo del eje Estándar
Propiedades General Material Acero Acabado superficial Recubrimiento de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico