(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandela Bondwell para placas, caucho gris

Arandela Bondwell para placas, caucho gris
  • Descuento por volumen

Producto multifuncional que ofrece excelentes propiedades de sellado, así como a prueba de vibraciones, prevención de aflojamiento, absorción de sonido, prevención de daños en la superficie del asiento y rendimiento de aislamiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BWCS-SUSGG-D4-15

Número de Parte
BWCS-SUSGG-D4-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Arandela de sellado Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno
ID d(mm) 4 Espesor T(mm) 3.2 Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Material: Acero inoxidable Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno O.D.(mm) 15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico