(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Eficaz para evitar que el agua de lluvia invada el orificio del tornillo. Arandela con goma de sellado que combina una excelente estanqueidad y resistencia a la corrosión a largo plazo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
BW-STGG-D4-12 |
BW-STGG-D5-13 |
BW-STGG-D6-16 |
BW-SUSGG-D4-12 |
BW-SUSGG-D5-13 |
BW-SUSGG-D6-16 |
Cargando…
Tipo | Arandela de sellado | Tratamiento de superficies | Ninguno | Espesor T(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies (detalles) | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente