(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Forma detallada] estándar
[Dimensiones del orificio de montaje] ninguna
[Materiales] Acero
[Roscado tipo cresta] Métrica fina
[Formas adicionales] con una brida
[Roscado nominal (M)] 10 12
[Longitud L (mm)] 20 25 30 35 40 50
[Tratamiento de superficies] cromato trivalente, negro trivalente, blanco trivalente, cromado brillante, recubrimiento de cromo, cromato verde cromado negro, niquelado, recubrimiento de cromo
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra desde 1 pieza) Caja y paquete.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo tornillo | Hilo completo | Forma detallada | Estándar | Forma de orificio de montaje | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero | Tipo de cresta de hilo | Bien métrica | Formas Adicionales | Con brida |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente