(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno cuadrado delgado

Perno cuadrado delgado
  • Descuento por volumen

[Forma] Cuadrado
[Hilo nominal (M)] 6
[Materiales] acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza)
[Longitud L (mm)] 10 16 20 25 30

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPNSQHSLT-SUS-M6-10
SPNSQHSLT-SUS-M6-16
SPNSQHSLT-SUS-M6-20
SPNSQHSLT-SUS-M6-25
SPNSQHSLT-SUS-M6-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Cuadrado Nominal de hilo (M) 6 Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico