(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuercas de remache - latón, brida redondeada【1-20,000 piezas por paquete】

Tuercas de remache - latón, brida redondeada
  • Descuento por volumen

[Materiales] latón
[Tratamiento superficial] Ninguno Cabeza
[Forma] Cabeza redonda, diámetro de la manga (mm) 1.6 2 2.3 2.5 3 4
[Longitud (mm)] 2.5 3 4 5 6 7
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RIVETHT-BR-M1.6-3
RIVETHT-BR-M2-3
RIVETHT-BR-M2-4
RIVETHT-BR-M2-5
RIVETHT-BR-M2-6
RIVETHT-BR-M2-7
RIVETHT-BR-M2.3-3
RIVETHT-BR-M2.3-4
RIVETHT-BR-M2.5-2.5
RIVETHT-BR-M2.5-3
RIVETHT-BR-M3-4
RIVETHT-BR-M3-5
RIVETHT-BR-M3-6
RIVETHT-BR-M4-4
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal
(mm)
Diámetro de la manga
(mm)
Longitud
(mm)
Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.61.63Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)

8 Días o más

10223Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

20,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10224Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10225Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10226Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10227Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)

8 Días o más

102.29999999999999982.33Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

20,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.29999999999999982.34Caja / paquete

10,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.52.52.5Caja / paquete

10,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.52.53Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10334Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10335Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

10,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10336Caja / paquete

10,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10444Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Material Latón Tratamiento de superficies Ninguno
Forma de la cabeza Cabeza redonda

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico