(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Remaches huecos - cabeza plana, acero inoxidable, RIVETFHHO

Remaches huecos - cabeza plana, acero inoxidable, RIVETFHHO
  • Descuento por volumen

Se puede unir con menos fuerza que los remaches sólidos. También recomendado para usar con piezas giratorias.

Número de Parte
RIVETFHHO-SUS-M2-3
RIVETFHHO-SUS-M2-4
RIVETFHHO-SUS-M2-5
RIVETFHHO-SUS-M2-6
RIVETFHHO-SUS-M2-8
RIVETFHHO-SUS-M3-3
RIVETFHHO-SUS-M3-4
RIVETFHHO-SUS-M3-5
RIVETFHHO-SUS-M3-6
RIVETFHHO-SUS-M3-8
RIVETFHHO-SUS-M4-4
RIVETFHHO-SUS-M4-5
RIVETFHHO-SUS-M4-6
RIVETFHHO-SUS-M4-8
RIVETFHHO-SUS-M5-5
RIVETFHHO-SUS-M5-6
RIVETFHHO-SUS-M5-7
RIVETFHHO-SUS-M5-8
RIVETFHHO-SUS-M5-10
RIVETFHHO-SUS-M6-6
RIVETFHHO-SUS-M6-7
RIVETFHHO-SUS-M6-8
RIVETFHHO-SUS-M6-10
RIVETFHHO-SUS-M6-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal
(mm)
Diámetro de la manga
(mm)
Longitud
(mm)
La profundidad de la manga (B)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102231.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102241.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102251.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102261.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102281.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103332.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103342.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103352.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103362.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103382.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104443.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104453.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104463.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104483.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105554.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105564.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105574.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105584.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055104.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106665.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106675.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106685.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1066105.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1066125.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Inoxidable Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno
Forma de la cabeza Cabeza plana A Hueco Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico