(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios - tapa marrón oscuro para tornillos de cabeza troncocónica

Accesorios - tapa marrón oscuro para tornillos de cabeza troncocónica
  • Descuento por volumen

Tapa de la cabeza para tornillos autoperforantes que se pueden usar para resistencia a la corrosión después del atornillado, así como para la coincidencia de colores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CPNHDB-PL-M4-14.6

Número de Parte
CPNHDB-PL-M4-14.6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño Nominal de Rosca Compatible (M) 4 Material Resina Tratamiento de superficies Ninguno
Nominal de hilo (M) 4 Longitud(mm) 14.6 Altura(mm) 5.6
Color Marron oscuro Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CPNHDB-PL-M4-14.6 de la serie Accesorios - tapa marrón oscuro para tornillos de cabeza troncocónica.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico