(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tapa de cabeza para tornillos autoperforantes que ofrece resistencia a la corrosión y coincidencia de colores.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CPNHCR-PL-M4-14.6
Tamaño Nominal de Rosca Compatible (M) | 4 | Material | Resina |
---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Ninguno | Nominal de hilo (M) | 4 |
Longitud(mm) | 14.6 | Altura(mm) | 5.6 |
Color | Crema | Unidad de ventas | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza |
Tamaño Nominal de Rosca Compatible (M) | 4 | Material | Resina | Tratamiento de superficies | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Nominal de hilo (M) | 4 | Longitud(mm) | 14.6 | Altura(mm) | 5.6 |
Color | Crema | Unidad de ventas | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CPNHCR-PL-M4-14.6 de la serie Accesorios: tapa blanca crema para tornillos de cabeza troncocónica.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente