(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandela de embalaje

Arandela de embalaje
  • Descuento por volumen

Se utiliza para muchos productos de precisión y está diseñado de manera que el empaque sea menos propenso a sobresalir.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WSPK-SUSPN-M3
WSPK-SUSPN-M4
WSPK-SUSPN-M5
WSPK-SUSPN-M6
WSPK-SUSPN-M8
WSPK-SUSPN-M10
WSPK-SUSPN-M12
WSPK-SUSPN-M16
WSPK-SUSPN-M20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
O.D.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.232.27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.242.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.252.79.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.26311.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.283.215.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.8103.618
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.2123.924.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18164.330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23206.339

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Prevención de aflojamiento Tipo Arandela de sellado Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Material: Acero inoxidable Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico