(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandela cónica - tamaño especial【1-1,000 piezas por paquete】

Arandela cónica - tamaño especial
  • Descuento por volumen

[Materiales] acero, acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno, cromado brillante, cromado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WRSX-STC-M6
WRSX-STU-M6
WRSX-SUS-M6
WRSX-SUS-M8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles) O.D.
(mm)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] AceroCromado661Caja / paqueteAcero bajo en carbón-[Cromado] Cromado20

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] AceroCromado brillante661Caja / paqueteAcero bajo en carbón-Cromado brillante20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno6.561.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304[No provisto] Ninguno30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno8.581.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304[No provisto] Ninguno40

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Configuraciones especiales Tipo Arandela de roseta

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico