(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandela plana para tornillos y pernos - ISO【1-50,000 piezas por paquete】

Arandela plana para tornillos y pernos - ISO
  • Descuento por volumen

[Tipo (aplicación)] Lavadora simple
[Tipo] Lavadora simple
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tratamiento de superficie] (Detalles) ninguno
[Materiales] acero, acero inoxidable
[Diámetro interno d (mm)] 1.75 2.25 2.35 2.7 3.55 4.5 5.45 7.4 9.4
[Rosca nominal (M)] 2 2.5 2.6 3 4 5 6 8 10
[Espesor t (mm)] 0.3 0.5 0.8 1 1.6 2 5
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.
[Materiales] Acero SPCC
[Materiales] Acero inoxidable SUS304
[Diámetro exterior (mm)] 5 6.5 7 9 10 12.5 17 21

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WSISO-SUS-M2.6
WSISO-SUS-M4
WSISO-SUS-M5
WSISO-SUS-M6
WSISO-SUS-M8
WSISO-SUS-M10
WSISO-SUS-W1/2
WSISO-SUS-W3/8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas O.D.
(mm)

30,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.352.65Caja / paquete6.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.5540.8Caja / paquete9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.551Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.4561.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza12.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107.481.6Caja / paquete17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.4102Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza21

30,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.252.55Caja / paquete6.5

50,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.7520.3Caja / paquete5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandela plana Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Material: Acero inoxidable Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico