(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandela plana - gruesa, Whitworth【1-500 piezas por paquete】

Arandela plana - gruesa, Whitworth
  • Descuento por volumen

· Tipo: arandela plana
· Material: acero
· Materiales: acero, SPCC
· Tratamiento superficial: ninguno, cromato trivalente, cromado brillante, galvanizado, cromado, niquelado
· Diámetro interior (mm): 10.5, 13.5, 18
· Hilo (pulgadas): 3/8, 1/2, 5/8
· Espesor (mm): 2.3, 3.2
· Unidad de venta: baja cantidad (disponible para la compra de 1 pieza), caja y paquete.
· Tratamiento superficial (detalles): ninguno, blanco trivalente, cromado brillante, galvanizado fundido, cromado, cromado, cromato verde, cromado negro, niquelado
· Diámetro exterior (mm): 26, 32, 38

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WSWTTM-ST3W-W1/2
WSWTTM-ST3W-W3/8
WSWTTM-ST3W-W5/8
WSWTTM-ST-W1/2
WSWTTM-ST-W3/8
WSWTTM-ST-W5/8
WSWTTM-STAY-W1/2
WSWTTM-STAY-W3/8
WSWTTM-STAY-W5/8
WSWTTM-STC-W1/2
WSWTTM-STC-W3/8
WSWTTM-STC-W5/8
WSWTTM-STCB-W1/2
WSWTTM-STCB-W3/8
WSWTTM-STCB-W5/8
WSWTTM-STCG-W1/2
WSWTTM-STCG-W3/8
WSWTTM-STCG-W5/8
WSWTTM-STN-W1/2
WSWTTM-STN-W3/8
WSWTTM-STN-W5/8
WSWTTM-STU-W1/2
WSWTTM-STU-W3/8
WSWTTM-STU-W5/8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca nominal (pulgadas) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles) O.D.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente13.51/23.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Cromado trivalente] Blanco trivalente32

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente10.53/82.3Caja / paquete[Cromado trivalente] Blanco trivalente26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalente185/83.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Cromado trivalente] Blanco trivalente38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Ninguno13.51/23.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[No provisto] Ninguno32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Ninguno10.53/82.3Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[No provisto] Ninguno26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Ninguno185/83.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[No provisto] Ninguno38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Galvanizado13.51/23.2Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaGalvanizado en caliente32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Galvanizado10.53/82.3Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaGalvanizado en caliente26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Galvanizado185/83.2Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaGalvanizado en caliente38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado13.51/23.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Cromado] Cromado32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado10.53/82.3Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Cromado] Cromado26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado185/83.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Cromado] Cromado38

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado13.51/23.2Caja / paquete[Cromado] Cromato negro32

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado10.53/82.3Caja / paquete[Cromado] Cromato negro26

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

-Cromado185/83.2Caja / paquete[Cromado] Cromato negro38

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

-Cromado13.51/23.2Caja / paquete[Cromado] Cromato verde32

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

-Cromado10.53/82.3Caja / paquete[Cromado] Cromato verde26

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

-Cromado185/83.2Caja / paquete[Cromado] Cromato verde38

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado13.51/23.2Caja / paquete[Niquelado] Niquelado32

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado10.53/82.3Caja / paquete[Niquelado] Niquelado26

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

10Niquelado185/83.2Caja / paquete[Niquelado] Niquelado38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado brillante13.51/23.2Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado brillante32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado brillante10.53/82.3Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado brillante26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado brillante185/83.2Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado brillante38

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandela plana Material Acero
Material: acero Acero bajo en carbón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico