(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela plana - Whitworth【1-1,500 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Arandela plana - Whitworth
  • Descuento por volumen

[Materiales] acero, acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno, cromato trivalente, cromado brillante, galvanizado, cromado, niquelado, parkerizado, pintura, revestimiento

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WSWT-SUS-W3/8

Número de Parte
WSWT-SUS-W3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca nominal (pulgadas) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles) O.D.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno10.53/81.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304[No provisto] Ninguno26

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandela plana

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WSWT-SUS-W3/8 de la serie Arandela plana - Whitworth.

Products like this...

Número de Parte
WSWT-ST-W3/16
WSWT-ST-W3/4
WSWT-ST-W3/8
WSWT-SUS-W5/16
WSWT-SUS-W5/8
WSWT-SUS-W7/8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca nominal (pulgadas) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles) O.D.
(mm)

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela5.5-1.6Caja / paqueteAcero bajo en carbón-[No provisto] Tela16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela223/43.2Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaAcero bajo en carbón-[No provisto] Tela45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela8.53/81.6Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaAcero bajo en carbón-[No provisto] Tela26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno8.55/161.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304[No provisto] Ninguno22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno185/82Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304[No provisto] Ninguno38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno247/83Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304[No provisto] Ninguno50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico