(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela plana - tamaño especial【1-5,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Arandela plana - tamaño especial
  • Descuento por volumen

[Materiales] Acero inoxidable, aluminio, latón
[Tratamiento de superficie] Ninguno, cromato trivalente, cromado brillante, galvanizado, cromado, niquelado, cromado, Parkerizado, Dacrotizado, pintura, revestimiento, plateado / cobre / estañado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WSX-SUS-M13X24-0.8

Número de Parte
WSX-SUS-M13X24-0.8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles) O.D.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno13130.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304[No provisto] Ninguno24

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandela plana

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WSX-SUS-M13X24-0.8 de la serie Arandela plana - tamaño especial.

Products like this...

Número de Parte
WSX-STCB-M5X18-2
WSX-SUS-M10X16-1
WSX-SUS-M10X16-1.5
WSX-SUS-M13X24-1
WSX-SUS-M13X24-1.2
WSX-SUS-M13X24-1.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles) O.D.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

-[Acero] AceroCromado5.552Caja / paqueteAcero bajo en carbón-[Cromado] Cromato negro18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno10.5101Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304[No provisto] Ninguno16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno10.5101.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304[No provisto] Ninguno16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno13131Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304[No provisto] Ninguno24
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno13131.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304[No provisto] Ninguno24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno13.2131.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304[No provisto] Ninguno24

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico