(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Dimensiones del orificio de montaje] hexagonal
[Forma básica] Tornillo de ajuste
[Materiales] acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Forma de la punta] Punta de copa
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza)
[Hilo nominal (M)] 3 4 5 6 8 10 12
[Longitud L (mm)] 6 8 10 12 15 20
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Forma de orificio de montaje | Cabeza hexagonal | Forma básica | Tornillo opresor | Material | Acero inoxidable |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Ninguno | Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso | Forma de la punta | Punto de copa |
Unidad de ventas | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente